เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-deck-mt42
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Deck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)42
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)