เผยแพร่สินค้าของคุณ
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-easy-board-5gr
  • Product familyRoof Sandwich Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Sandwich Panel Visible Fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
  • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)