เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-ilumina-polcomp
  • Product familyLighting Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skylight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)