เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
Bathtub Space Scene 170
    Hidrobox by TECE

    Bathtub Space Scene 170

    Freestanding bathtub with an oval shape and modern lines that offers a relaxing space where comfort and exclusivity come together.

    The Space bathtub is a renowned Hidrobox design product that has brought distinction to thousands of spaces of every sort.

    To enhance its versatility, the Plus Colour option is integrated, transforming the bathroom area into a space where colour takes centre stage.

    สเปคสินค้า
    • Freestanding bathtub made of Scene solid surface, a compact material based on resin and mineral fillers. Available in 8 formats, possibility of combining with wall shelves or floor totems as well as various equipment options. Made in a smooth texture and in a pure matt white colour, possibilities of exterior colours and now in Plus colour version with a wide range of Standard and Special colours.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.space-170
    • Product familyBathtub
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Space Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)99
    • ความลึก (มิลลิเมตร)193
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)205
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (92)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)