เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC  HVAC
    Hilti
    Archived

    Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry HIT-SC HVAC

    Modular composite mesh sleeves for fastenings in masonry Features: 1) Standard 50 mm and 85 mm lengths can be used individually or clicked together for deeper embedment applications 2) Simply push the anchor rod into the sleeve 3) The centring ring holds the anchor rod in place and stops mortar backflow out of the composite sleeve 4) No need to keep a large number of different sleeves in stock 5) Performance is equal to or better than that of metal mesh sleeves Applications: 1) Suitable for applications in hollow materials in combination with Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS or HFX 2) Typical applications include sun blinds, awnings, electrical installations, sanitary installations, handrails, banisters, railings, window gratings, gates
    สเปคสินค้า
    • Material composition: Plastic Base materials: Concrete (hollow deck), Drywall, Masonry (hollow) Type of fastening: Pre-fastening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anchor_HITSC
    • Product familyPost-installed Anchor fastener
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor rod capsulate adhesive anchor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)