เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
    Hilti

    Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC

    Standard HAC-C Anchor Channels
    Cold-formed cast-in anchor channels in standard sizes and lengths for everyday applications

    Features

    • Cold-formed, rounded profiles with constant material thickness – ensuring uniform load capacity
    • Versatile solution – engineered for everyday applications
    • LDPE foam filler with grab tab – keeps concrete out of the channel and can be removed rapidly in one piece
    • ETA and fire approval documents available
    • Available in stainless steel and hot-dip galvanised versions – helping to provide corrosion protection as needed for specific environmental conditions

    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Building appliances (e.g. ventilation, heating)
      • Stadium seating
      • Precast components
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAC_C_cold_formed
    • Product familyCast-in Anchor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor channel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)