เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
    Hilti

    Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC

    Hot-rolled HAC-C Anchor Channels
    Hot-rolled cast-in anchor channels in standard sizes and lengths for everyday applications

    Features

    • Hot-rolled channels with thick, sturdy profiles – engineered for high load resistance
    • LDPE foam filler with grab tab – helps to keep concrete out of the channel and can be removed rapidly in one piece
    • Available in three sizes to fit virtually any installation – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
    • ETA and fire approval documents available
    • Available in stainless steel and hot-dip galvanised versions – helping to provide corrosion protection as needed for specific environmental conditions
    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Fastening production equipment (e.g. machines, conveyor belts)
      • Metro, railway or utility tunnels (e.g. fixing cantilever systems, supply pipes, signs, ventilation or support beams)
      • Curtain wall façades (e.g. fixing curtain wall elements with brackets)
      • Elevators (e.g. fixing guide-rails, sliding doors or divider beams)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAC_C_hot_rolled
    • Product familyCast-in Anchor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor channel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)