เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)
    Standard anchor rod for injection (5.8 CS) Features: 1) Flexible embedment depths for maximum performance and high cost-efficiency 2) Productivity: use of optimal rod length and diameter saves time and money with every fastening 3) Universality: simplifies your anchor rod inventory by allowing use of the same rod for various applications 4) Head marking: Enables post-installation check for correct anchor setting – the head marking shows the rod length and steel grade 5) One anchor rod for all types of Hilti HIT injectable adhesive mortar Applications: 1) Suitable for fastenings in concrete and masonry in combination with the relevant Hilti HIT injectable adhesive mortar 2) Applications where flexible embedment depths are required
    สเปคสินค้า
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anchor_HITV58
    • Product familyPost-installed Anchor fastener
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor rod capsulate adhesive anchor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)