เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R  HVAC
    Hilti

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection HIT-Z-R HVAC

    Ultimate-performance anchor rod for use with injection (A4 SS) Features: 1) No hole cleaning required with HIT-HY 200 2) Very high loads in cracked concrete and seismic applications according to ICC-ES and ETA C2 approvals 3) Anchor system with HY 200 for diamond-cored holes – for quick drilling progress in reinforced concrete 4) Anchor system with HY 200, can be set in dry or wet concrete – suitable for a wide range of applications 5) Reliable and productive solution thanks to elimination of the hole cleaning process Applications: 1) Fastenings in cracked and uncracked concrete made with Hilti HIT-HY 200 2) Seismic anchoring applications (e.g. bracing of reinforced concrete buildings) 3) Anchoring structural steel connections (e.g. steel columns, beams)
    สเปคสินค้า
    • Material composition: Steel, zinc-plated (min. 5 µm) Base materials: Concrete (cracked), Concrete (uncracked) SAFEset: Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anchor_HITZR
    • Product familyPost-installed Anchor fastener
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor rod capsulate adhesive anchor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)