เผยแพร่สินค้าของคุณ
Expansion Anchor Hilti HST3 HVAC
Hilti

Expansion Anchor Hilti HST3 HVAC

4.7 จาก 5 ดาว4.7(22 รีวิว)

Ultimate-performance expansion anchor HST3 for cracked concrete and seismic

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HST3
  • Product familyPost-installed Anchor fastener
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion anchor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-15
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองCarbon Steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationFastener
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAnchors and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)