เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pivot Anchor MF-SKD HVAC
Hilti

Pivot Anchor MF-SKD HVAC

Galvanised pivot anchors for use in trapezoidal metal sheets

Features

  • Threaded rod allows individual levelling of each point of attachment
  • Preassembled with washer and hex bolt
  • Threaded rod secured to prevent loss


สเปคสินค้า
  • Applications

    • Fastening sprinkler pipes to trapezoidal sheets
    • Fastening supporting crossbeams and ventilation ducts
    • Fastening contact rails, mounting rails and lighting tracks
    • Recommended for use in dry, interior environments
    • Tensile load for non VdS and FM relevant applications on trapezoidal sheets t ≥ 0.63 mm: 1.0 kN
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PivotAnchor
  • Product familyPost-installed Anchor fastener
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot Anchor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)