เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
สเปคสินค้า
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HRYW-SoundProofed-B10R
  • Product familySTANDARD SOUNDPROOFED
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RENTAL RANGE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)