เผยแพร่สินค้าของคุณ
ม่านม้วนกันไฟ Firelock Radiation Twin (EW) | ม่านม้วนกันไฟ
Hoefnagels Fire Safety

ม่านม้วนกันไฟ Firelock Radiation Twin (EW) | ม่านม้วนกันไฟ

  • ทนไฟได้ 240 นาที
  • การจำแนกประเภท EW (EN 1634-1)
  • การแยกไฟทางกายภาพ
  • เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า สนามบิน ร้านค้าปลีก และอุตสาหกรรม
  • ตัวเลือกการใช้งานหลากหลาย
  • ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
สเปคสินค้า
  • ข้อกำหนดมาตรฐาน

    • การติดตั้ง: บนผนัง
    • พื้นผิวการติดตั้ง: เหมาะสำหรับคอนกรีตมวลเบา คอนกรีต อิฐ อิฐตัน และเหล็กเคลือบกันไฟ
    • การใช้งาน: ศูนย์กระจายสินค้า สนามบิน ร้านค้าปลีก โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานปิโตรเคมี สถานีรถไฟใต้ดิน หน่วยจัดเก็บสินค้า ฯลฯ
    • ความทนไฟ: ตามมาตรฐาน EN 1634-1 ระดับความทนไฟ E240, EW120 (สูงสุดตามมาตรฐาน EN 13501-2), EI120 และ EI220
    • ระยะเวลาการป้องกัน: สูงสุด 240 นาที ตามเกณฑ์ EW
    • ขนาดสูงสุด: 7,000 มม. x 7,500 มม. (กว้าง x สูง)
    • ขนาดอื่นๆ สามารถสั่งทำได้ตามต้องการ
    • วัสดุ: แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสองชั้น เสริมแรงและเป็นฉนวน
    • ขนาดของแผ่น: 22 x 100 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง)
    • ความหนาของแผ่น: 0.8 มม.น้ำหนัก: ประมาณ 30 กก. / ตร.ม.
    • ระบบป้องกันวาล์วรั่ว: ติดตั้งเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน EN 12604 และ EN 12605
    • รางนำด้านข้าง: โปรไฟล์เหล็กชุบสังกะสี กว้าง 120/140 มม.

    ระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่อไฟดับ

    • ม่านม้วนกันไฟ Firelock Radiation EW240 ติดตั้งระบบขับเคลื่อนโซ่ภายนอกแบบ Gravity Fail Safe (GFS) พร้อมมอเตอร์ปิดอัตโนมัติ 400V ในกรณีไฟดับ

    รุ่นมาตรฐาน

    • กล่องควบคุม Smartbox Smart Control สำหรับการใช้งานและสัญญาณ
    • มอเตอร์ Gravity Fail Safe (GFS)
    • อุปกรณ์เบรกเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้การลงเป็นไปอย่างควบคุมได้
    • การเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนไฟไหม้

    ตัวเลือก

    • แถบความปลอดภัย
    • โครงสร้างหุ้มรอบขดลวด
    • โครงสร้างหุ้มรอบมอเตอร์
    • รางนำด้านข้างและตัวเรือนสแตนเลส
    • การเคลือบสีฝุ่นสำหรับชิ้นส่วนที่มองเห็นได้
    • การจัดการในกรณีฉุกเฉิน
    • ความหนาของเกราะ 1.0 มม.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.firelock-radiation-twin
  • Product familyFirelock
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant double-walled roller shutter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)7000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง