เผยแพร่สินค้าของคุณ
อุณหภูมิหน้าจอไฟ (EI) | ม่านม้วนทนไฟ
Hoefnagels Fire Safety

อุณหภูมิหน้าจอไฟ (EI) | ม่านม้วนทนไฟ

ม่านม้วนกันไฟ EI30/EI60

  • ทนไฟได้ 60 นาที
  • การแผ่รังสีความร้อนสูงสุด 1 kW/m²
  • ทดสอบตามมาตรฐาน EN 1634-1 / EN 15269-11
  • ทดสอบตามมาตรฐาน EN 13501-1
  • ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
  • ใช้พื้นที่ด้านข้างน้อย
  • น้ำหนักเบา

ม่านกันไฟ Firescreen Temperature ทนไฟ จำกัดการแผ่รังสีความร้อน และเป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ม่านกันไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในการสร้างเส้นทางอพยพหรือเส้นทางเข้าโจมตีสำหรับหน่วยดับเพลิง

เมื่อใช้ในการปิดผนึกช่องกันไฟ ม่านจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของม่านด้านที่ไม่เกิดไฟจะสูงขึ้นไม่เกิน 140°C

ตัวเลือกความปลอดภัย

  • การปิดเมื่อไฟฟ้าดับ:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ม่านจะปิดลงด้วยแรงโน้มถ่วง
  • EFS (Electrical Fail Safe) - ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ม่านจะปิดลงด้วยแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน
  • การควบคุมฉากกั้นไฟ
  • กล่องควบคุมนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนไฟไหม้และมีไฟ LED แสดงสถานะสำหรับ:
  • แหล่งจ่ายไฟ
  • สัญญาณไฟไหม้ทำงาน
  • การบำรุงรักษา
  • แรงดันแบตเตอรี่ (เฉพาะรุ่นที่มีการควบคุมฉากกั้นไฟ)

ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • การเคลือบสีฝุ่นสำหรับรางด้านข้าง ตัวป้องกัน และแผงควบคุมในสี RAL ที่ต้องการ
  • ปุ่มกดฉุกเฉินสำหรับรุ่น EFS
  • สัญญาณเตือนควัน
  • ไฟแฟลชและ/หรือเสียงเตือน
  • จอแสดงผล LED ภายนอก
  • แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน 24V สำหรับรุ่น GFS ป้องกันไม่ให้ฉากกั้นปิดในกรณีที่ไฟดับชั่วคราว
สเปคสินค้า
  • ข้อกำหนดมาตรฐาน

    • การติดตั้ง: บนผนัง
    • การใช้งาน: ฉนวนกันความร้อนโดยไม่ต้องใช้ระบบสปริงเกลอร์ การสร้างเส้นทางอพยพ และอื่นๆ ตรงตามข้อกำหนดสำหรับผนังกันไฟ
    • ฟังก์ชัน: ประตูจะปิดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณเตือนไฟไหม้
    • ความทนไฟ: ทดสอบตามมาตรฐาน EN 13501-2 ระดับความทนไฟ EI130, EI230, EI160 และ EI260
    • การตอบสนองต่อไฟ: ทดสอบตามมาตรฐาน EN 13501-1
    • B (แทบไม่ติดไฟ)
    • S1 (เกิดควันเล็กน้อย)
    • D0 (ไม่เกิดหยดน้ำเลย)
    • สูงสุด พื้นที่ติดตั้ง: 6,000 x 5,000 มม. (กว้าง x สูง)
    • วัสดุ: ผ้าเทคนิคสองชั้น บรรจุด้วยวัสดุพองตัวเมื่อถูกความร้อน เคลือบด้วยซิลิโคนสีเทาป้องกันควัน
    • ความหนาของวัสดุ: ความหนารวม 13 มม.
    • น้ำหนักผ้า: 11 กก./ตร.ม.
    • รางนำด้านข้าง + แผ่นป้องกัน: เหล็กแผ่นชุบสังกะสี Sendzimir
    • คานล่าง: แกนเหล็ก
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.firescreen-temperature
  • Product familyFirescreen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant roller screen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง