เผยแพร่สินค้าของคุณ
อุณหภูมิหน้าจอไฟ P (EI) | ม่านม้วนทนไฟ
Hoefnagels Fire Safety

อุณหภูมิหน้าจอไฟ P (EI) | ม่านม้วนทนไฟ

ม่านม้วนกันไฟ EI 90 และ EI 120

  • ทนไฟได้สูงสุด 120 นาที
  • ทดสอบตามมาตรฐาน EN 16034

ม่านกันไฟ Firescreen Temperature ทนไฟ จำกัดการแผ่รังสีความร้อน และเป็นฉนวนกันความร้อน ทำให้ม่านกันไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในการสร้างเส้นทางอพยพหรือเส้นทางเข้าโจมตีสำหรับหน่วยดับเพลิง

เมื่อใช้ในการปิดผนึกช่องกันไฟ ม่านจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของม่านด้านที่ไม่เกิดไฟจะสูงขึ้นไม่เกิน 140°C

เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่น P ที่มีฟังก์ชัน กันควัน Sa / S200 ตามมาตรฐาน EN 1634-3 ได้

ตัวเลือกความปลอดภัย

  • การปิดเมื่อไฟฟ้าดับ:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ม่านจะปิดลงด้วยแรงโน้มถ่วง
  • EFS (Electrical Fail Safe) - ในกรณีไฟฟ้าดับ หน้าจอจะปิดลงโดยใช้แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน

การควบคุมหน้าจอกันไฟ

กล่องควบคุมสามารถเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนไฟไหม้และมีไฟ LED แสดงสถานะสำหรับ:

  • แหล่งจ่ายไฟ
  • สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้

ตัวเลือก

  • มีฟังก์ชัน กันควัน ตามมาตรฐาน Sa / S200: EN 1634-3
  • การเคลือบสีฝุ่นของรางด้านข้าง ตัวป้องกัน และแผงควบคุมในสี RAL ที่ต้องการ
  • ปุ่มกดฉุกเฉิน
  • สัญญาณเตือนควัน
  • ชุดจ่ายไฟ: ป้องกันการปิดหน้าจอในกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว
สเปคสินค้า
  • ข้อกำหนดมาตรฐาน

    • การติดตั้ง: บนผนัง
    • การใช้งาน: ฉนวนกันความร้อนโดยไม่ต้องใช้ระบบสปริงเกลอร์ การสร้างเส้นทางอพยพ และอื่นๆ ตรงตามข้อกำหนดสำหรับผนังกันไฟ
    • ฟังก์ชัน: ประตูจะปิดเฉพาะเมื่อมีสัญญาณเตือนไฟไหม้
    • ความทนไฟ: ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 16034 ระดับความทนไฟ EI 90 และ EI 120
    • ขนาดช่องเปิด: สูงสุด 8,400 x 4,500 มม. (กว้าง x สูง) ต่ำสุด 500 x 500 มม. (กว้าง x สูง)
    • วัสดุ: ผ้าสิ่งทอทางเทคนิคสองชั้น บรรจุด้วยวัสดุพองตัวเมื่อถูกความร้อน
    • น้ำหนักผ้า: 9 กก./ตร.ม.
    • รางนำทางด้านข้าง + ราวกันตก: เหล็กแผ่นชุบสังกะสี Sendzimir
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.firescreen-temperature-P
  • Product familyFirescreen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant roller screen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)8400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง