เผยแพร่สินค้าของคุณ
FU control AK 500 FUE-1
FU control AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archived

    FU control AK 500 FUE-1

    HÖRMANN frequency converter control AK 500 FUE-1 Standard high-performance 3-phase frequency converter control in plastic control box Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    สเปคสินค้า
    • IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug. Colour-coded plug-in control wiring for quick and easy connection of safety devices and accessory components. Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3245
    • Product familyControls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frequency converter controls
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 25 23
    • OmniClass TitleElectrical Control Panels
    • CSI UniFormat II CodeD3060
    • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (16)