เผยแพร่สินค้าของคุณ
HTL2 ISO, telescopic lip dock leveller
Hörmann
Archived

HTL2 ISO, telescopic lip dock leveller

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Hörmann insulated telescopic lip dock leveller HTL2 ISO Hydraulic dock leveller according to EN 1398 Conformity mark: CE, EAC, UKCA With Environmental Product Declaration (EPD) acc. to ISO 14025 and EN 15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensions (width x length): 2000-2250 x 2000-3000 mm Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, inside the hall
สเปคสินค้า
  • • Standard equipment to choose - Optional extras Ordering width: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm Ordering length (installation height): • 2000 mm (? mm) • 2500 mm (? mm) • 2750 mm (? mm) • 3000 mm (? mm) Dock leveller levelling dependent on ordering length and means of transport. In accordance with EN 1398, a max. slope of 12.5% (approx. 7°) is permissible for all industrial truck types. Design: Dock leveller with torsional flexibility, platform with reinforcement profiles at the bottom side, electrohydraulic system with 2 main cylinders, welded steel frame Insulation panels, 50 mm thick, directly below the platform and lip, panel under lip moves when extending. Vertical and horizontal gap sealing, brush seals, seals made of tarpaulin material. Panel under platform: • Flush with the dock leveller at the front (for door guide on dock leveller) - Protruding 160 mm (for door guide in front of the dock leveller) • Carrying capacity: Rated load 60 kN acc. to EN 1398 Note: Restriction of total weight of industrial trucks with PU/Vulkollan rollers recommended to prevent lane grooves in the platform: For reach lift trucks max. 4 t, for industrial trucks max. 6 t. This figure does not change the rated load! Platform made of moulded, anti-slip steel (running plate S235). Platform material thickness: 8/10 mm Lip made of moulded, anti-slip steel (running plate S355). Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, inside the hall
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3560
  • Product familyDock levellers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Telescopic lip dock levellers
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • IFC classificationRamp
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_20
  • Uniclass 2015 DescriptionRamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)