เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    สเปคสินค้า
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jumbo_bumper
    • Product familyBumper
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading bay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)