เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lay-In Galvanized Wireway, NEMA Type 1
Hoffman Enclosures
Archived

Lay-In Galvanized Wireway, NEMA Type 1

Protects electrical wiring in applications where dust, dirt, oil and water are not serious problems. All sections and fittings are completely open on one side so wires and cables can be laid in along wireway run. No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system. Flat cover design allows for mounting flush with walls or ceilings. Keyhole screw slots on flat covers provide easy access. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Application: This galvanized wireway features an open design on one side so wires and cables can be laid in safely along the entire run without pulling. A variety of lengths and fittings accommodate design requirements. Features: • Flat cover design • Open top assembly • Available with or without knockouts • Keyhole screw slots on flat covers • Knockouts on wireway sides Specifications: • 16 or 14 gauge galvanized steel covers and bodies Finish: Unpainted galvanized steel Industry Standards: UL 870 Listed; File No. E27524 cUL Listed per CSA C22.2 No. 26; File No. E27524 NEMA/EEMAC: Type 1 IEC 60529, IP30
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nema_1
  • Product familyElectrical equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationCable Carrier Segment
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630