เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
    OBO Bettermann

    Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)




    • Perfect for quick basic routing of low voltage cables. The ability to make field modifications makes wire mesh a popular choice for many applications.


    Wire Mesh Tray

    Self Connecting cable tray. No connection hardware or splice plates required for connecting straight runs. OBO Bettermann’s wire mesh cable tray is available in heights ranging from 35mm – 155mm [1-6”].  Easily modified in the field to shape around bends, turns and over and below obstructions. A complete line of mounting accessories is available.

    FEATURES

    • Patented Magic connection allows installer to quickly connect lengths of tray with a single snap.
    • Wire mesh pattern makes field modification easy
    • Complete range of mounting accessories available including: wall brackets, splices, ceiling mounts, beam supports and floor mounts.
    • Complete range of connection hardware for forming bends, 90’s tees and intersections.

     

    PRODUCT SPECIFICATIONS

    • 3.9- 6mm wire diameter
    • 35mm- 155mm [1-6”] side heights
    • 50mm-600mm [2-24”] widths

    Gauge and inch measurements are approximations only. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wire_mesh-gr-magic
    • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mesh Cable Tray Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง