เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Cimentaciones
Holcim

Agilia® Cimentaciones

Agilia Cimentaciones is a self compacting concrete to be used in reinforced concrete foundings. It flows due to its own weight throughout the reinforcement filling the whole cast.
Its applications include heavily-reinforced concrete structures, pile and wall foundations, surface foundations such as isolated or strip footings. 

Installation can be done by direct load by either bucket or pump. The maximun distance between loading points is 7m. Concrete timing must be appropiate for the formwork admisible pressure. The aggregates particle size must be appropiate for the casting.  It maintains its slef-leveling properties in a concrete mixer truck for two hours after its manufactered.

สเปคสินค้า
  • Agilia Cimentaciones

    Hormigón autocompactante para todo tipo de cimentaciones elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC2, fluidez de 550 a 600 mm, según normas vigentes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Agilia_cimentaciones
  • Product familyAgilia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_13
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete base and foundation products
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 31 00
  • OmniClass TitleStructural Concrete Products
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS