เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Ligero
Agilia® Ligero
    Holcim

    Agilia® Ligero

    This product can be created by the addition of a lightweight aggregate (structural). These products, although both are lightweight have several important differences and these must be noted before ordering.



    สเปคสินค้า
    • Agilia Ligero
      Hormigón autocompactante ligero estructural bombeable, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm y una densidad seca inferior a 1.700 kg/m3, para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm. Según normas NTE-CSZ , Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Agilia_ligero
    • Product familyAgilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-compacting concretes
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL