เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Suelo A Térmico
Agilia® Suelo A Térmico
    Holcim

    Agilia® Suelo A Térmico

    Agilia® Screeds is a pump-applied, free-flowing floor screed that can be designed as a complete floor system and placed by one of our authorized applicators.Achieves a smooth and flat floor surface to the degree required by many modern floor coverings, with minimal cracking and no curling. Due to the thin design, thickness required and lower density of the slab, there are significant weight and material savings. Used in a floating floor system as part of the insulation barrier or within a radiant floor heating system for its thermal conductivity and compaction around the heating pipes. Up to 40,000 square feet can be placed per day with little labour, using a simple barring method, with few construction joints or need for reinforcement.
    สเปคสินค้า
    • AGILIA SUELO A TERMICO THERMIO Recrecido de mortero autonivelante base anhidrita CA-C25-F5 Agilia Suelo A Térmico con tecnologia Thermio de LafargeHolcim sobre suelo radiante (2 cm por encima de tubos en calefacción de suelo radiante), de conductividad térmica 2.2 W/mK, 25 MPa de resistencia a compresión a 28 días, de resistencia a flexion 5 MPa de hasta 300 m2 sin juntas, fluidez 27±2cm (medición con etalómetro LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A medido en superficie realmente ejecutada.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Agilia_SueloATermico
    • Product familyAgilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes