เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Suelo C
Agilia® Suelo C
    Holcim

    Agilia® Suelo C

    Agilia® Screed C is a cement based, virtually self-leveling concrete topping, designed for use under all types of flooring. It combines technical innovation with the advantages associated with the utilization of cement products in wet or dry environments. Agilia® Screed C is intended for use in all types of construction, and can be used to great advantage in both new construction and renovation work.
    สเปคสินค้า
    • AGILIA SUELO C Mortero autonivelante en base cemento CT-C10,C12 o C15 -F3 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 4cm de espesor, 15 Mpa de resitencia a compresión a 28 días, fluidez 24+2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003, para aplicar mediante bombeo por Aplicadores Certificados de Lafarge con preparación de obra para Agilia Suelo C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Agilia_SueloC
    • Product familyAgilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes