เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artevia™ Natural
Artevia™ Natural
Artevia™ Natural
    Holcim

    Artevia™ Natural

    Artevia Natural is optimal for squares, parks, pedestrian or bicycle pathways, sidewalks and roads. Patio and pool side areas. Parking and roundabout areas. Terrace and gardens. Pedestrian areas in commercial buildings. Access ramps for handicapped. Common areas in residential compounds and buildings. The properties of Artevia™ Stone offer higher durability compared to other type of pavement, low maintenance and cleanability.
    สเปคสินค้า
    • HM-25/B/20/X0 ARTEVIA NATURAL

      Pavimento continuo de hormigón abujardado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/X0 Artevia Natural de LAFARGEHOLCIM, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos calizos, silíceos de la zona), vertido desde camión, extendido, vibrado manual, y abujardado mecánico de la superficie, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artevia_natural
    • Product familyArtevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete