เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artevia™ Pulido
Artevia™ Pulido
Artevia™ Pulido
    Holcim

    Artevia™ Pulido

    Artevia Pulido is a smooth concrete with a texture like polished marble, designed for indoor use. Polish can maintain its beauty in the toughest environments such as showroom floors, but can also bring luxury to small spaces while feeling smooth underfoot. In addition to selecting aggregates and colour, you can determine the degree of sheen on the finished surface.
    สเปคสินค้า
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA PULIDO INTERIOR árido fino

      Pavimento continuo de hormigón pulido HM-20/B/20/X0 Artevia pulido interior de LafargeHolcim, con micro fibras de polipropileno incluidas colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y acabado final realizado mediante un tratamiento mecánico de pulido en seco con exposición de áridos finos, según protocolo definido, certificado y garantizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora; que resulta en una superficie dura, libre de polvo, impermeable y de mínimo mantenimiento. El proceso consta de un certificado de garantía de ejecución y prestaciones firmado por el representante de la empresa suministradora con mediciones de brillo (ISO 2818), definición de imagen reflejada (astm d5767), resistencia al rayado según la escala de Mohs (ISO EN-101) y valor de adherencia con FSC 2000 según EN 10545-17.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artevia_pulido
    • Product familyArtevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete