เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico is a self-placing, self-leveling concrete to be used as exposed reinforced concrete. Its properties result in outstanding finishes that require no vibration. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete. Its different applications include: Walls, pillars, columns and other estrucutral shapes that require great quality finishes combining a range of colours and textures. Creates a smooth and crisp aesthetic for architectural appeal. Agilia delivers flawless formed finishes and eliminates the need for expensive patching and rubbing.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Agilia® Arquitectónico (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Arquitectónico is a self-compacting concrete for visible elements, made with gray cement, elaborated in plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 or 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 700 to 750mm, according to NTE-CSZ, C.E. and CTE-SE-C standards. Possibility of mass pigmentation.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_agilia_arquitectonico_H30_H35
    • Product familyECOPact Agilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEG013000
    • ชื่อ ETIMBuilding materials
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes