เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Horizontal is specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • Product familyECOPact Agilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEG013000
    • ชื่อ ETIMBuilding materials
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes