เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Agilia® Suelo C
ECOPact® Agilia® Suelo C
ECOPact® Agilia® Suelo C
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Suelo C

    ECOPact® Agilia® Screed C is a cement based, virtually self-leveling concrete topping, designed for use under all types of flooring. It combines technical innovation with the advantages associated with the utilization of cement products in wet or dry environments. Agilia® Screed C is intended for use in all types of construction, and can be used to great advantage in both new construction and renovation work. ECOPact mortar is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) mortar.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Agilia® Suelo C ECOPact Agilia Suelo C is a self-leveling cement-based mortar CT-C10, C12 or C15 -F3 for base layers of pavements in screed and leveling of floors from 4 cm thick, 15 MPa compressive strength at 28 days, fluidity 24 + 2 cm (measured with ethalometer of Lafarge) in accordance with the UNE-EN-13813: 2003 standard, to be applied by pumping by Lafarge Certified Applicators with site preparation. The ECOPact range has its own Environmental Product Declaration (EPD).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_agilia_sueloC
    • Product familyECOPact Agilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes