เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-25/B/20/XC3 - HA-30/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 25 or 30 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_hormigon_estructural_H25_H30
    • Product familyECOPact
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEG013000
    • ชื่อ ETIMBuilding materials
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
    • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes