เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydromedia™ Tránsito Rodado
Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Hydromedia® Pervious Concrete delivers sustainable solutions that combine the properties of concrete and advanced drainage technology. Highly permeable, it rapidly absorbs stormwater off streets, parking surfaces, driveways, and walkways, thus reducing the risk of flooding.More than a product, Hydromedia is a rainwater management system that enables the ultra-rapid evacuation of water directly into the soil. This produces a natural aquifer recharge or allows the water to be recycled. Hydromedia can also be colored to achieve all sorts of design possibilities.
    สเปคสินค้า
    • Hydromedia tránsito rodado (HM-D-330/F/12)

      Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/12 Hydromedia Infraestructuras "LAFARGEHOLCIM" diseñado para el tráfico rodado de vehiculos ligerosde hasta 3500kg, fabricado en central con cemento ultrafino Infinicem de LafargeHolcim, acabado gris, con una resistencia a tración de 2,5-3 N/mm², una resistencia a compresión de 20-25 N/mm² y una densidad aproximada de entre 1900 y 2100 kg/m3, una capacidad drenante de 150-400 l/min/m², con un 15-20% de huecos, tamaño de áridos entre 6 y 12 mm y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 150 mm de espesor mínimo, dispuesto sobre capa uniforme de material granular de granulometría continua acorde a las caracteristicas que marca el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Realizado por aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hydromedia_transito_rodado
    • Product familyHydromedia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete pavers
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage