เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    สเปคสินค้า
    • Natural hydraulic lime mortar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Product familyLime-based
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • วัสดุรองLime
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic lime mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13
    • OmniClass TitleMortars