เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    สเปคสินค้า
    • Non-structural repair mortar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Product familyRepair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars