เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    สเปคสินค้า
    • Repair mortar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Product familyRepair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars