เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    สเปคสินค้า
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Product familyRepair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Grouting
    • OmniClass Number23-13 15 15 11
    • OmniClass TitleConcrete Grouts