เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 900 Union
TectorSpex 900 Union
    Holcim

    TectorSpex 900 Union

    TectorSpex 900 Unión is a ready-to-use adhesion promoter based on water-based acrylic resins, silica and special additives that improve workability and adhesion. Suitable for the application of fibre cement adhesives, self-levelling and finishing plasters, both indoors and outdoors.
    สเปคสินค้า
    • Adhesion bridge for mortars.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Spex_900_Union
    • Product familyAdhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNatural resin
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • OmniClass Number23-13 15 13 27
    • OmniClass TitleSurface Bonding Mortar