เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 985 Pasivador
Holcim

TectorSpex 985 Pasivador

TectorSpex 985 Pasivador es un mortero monocomponente a base de cemento diseñado para proteger el acero de armadura contra la corrosión. Su fórmula incluye ligantes hidráulicos, áridos minerales, polímeros e inhibidores de corrosión, que proporcionan una excelente adherencia y una eficaz acción pasivante

สเปคสินค้า
  • Mortero para la protección activa de armaduras de hormigón según UNE EN 1504-7

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tector_Spex_985_Pasivador
  • Product familyRepair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars