เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500++ Grade 4 (3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500++ Grade 4 (3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500++ Grade 4 (3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 3500++ Grade 4 (3 000N) indoors and outdoors surface mounted solution

    The HQMAG 3500++ is the most powerful in this dimension (Grade 4 / 3 000N) on the market. This locking is part of the new generation of electromagnetic locking equipped with a patented “long-distance” Mega-LED. It can be installed by itself or with the L bracket (AMLB 4) or Z bracket (AMZB 4-LP).
    สเปคสินค้า
    • Security/Holding Force: Grade 4 (3 000N, 300 kgf, 675lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 238 x 48 x 26 mm Weight: ~2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Electromagnetic-Lock-HQMAG-3500-plusplus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้