เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4500FS Grade 3 (2000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front and Side Mounting
HQMAG

Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4500FS Grade 3 (2000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front and Side Mounting

The HQMAG 4500FS electromagnet is part of our line of stainless steel IP67 electromagnets. This range offers products with an AISI 304 stainless steel finish (AISI 316 optional) for applications in harsh environments. Each housing is sealed to ensure total watertightness. These are HQ MAG (High Quality Magnets) electromagnets of which the advantage, for the same size, is that each of them is at least 50% better than those offered by the competition. The STAINLESS STEEL electromagnets can be installed on all types of doors and gates both inside and outside if the use of the premises requires it (public swimming pool, dairy, etc.).
สเปคสินค้า
  • Security/Holding Force: Grade 3 (2 000N, 200kgf, 450lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface - Universal Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24 VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 67 Sizes (L x h x w): 164 x 31,5 x 24,5 mm Weight: ~ 3 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Universal-electromagnet-HQMAG-4500FS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้