เผยแพร่สินค้าของคุณ
HQST 400 Watt Polycrystalline Solar Starter Kit with 30 Amp Controller
HQST

HQST 400 Watt Polycrystalline Solar Starter Kit with 30 Amp Controller

  • Designed specifically for customers new to solar. Easy and convenient to install with pre-drilled holes on panels and Z brackets for fast mounting and securing.
  • Used in various off-grid applications that include 12 and 24 volts arrays, water pumping systems, signaling systems and other off-grid pplications. Great for off-grid applications, such as RVs, trailers, boats, sheds, and cabins.
  • Provides many benefits, including quiet power production and grid independence. Ideal output: 2000Wh per day (depending on the availability of sunlight); can fully charge a 100Ah battery from 50% in 1.5 hours (depending on the availability of sunlight).
  • Comes with four 100W 12V polycrystalline solar panels, a 30A PWM LCD charge controller, a pair of 20 ft 12AWG daptor cables, four sets of Z-brackets, and all necessary mounting hardware.
  • Warranty: Panels, 5 years material and workmanship warranty and 25 years power output warranty; Accessories, 1 year material & workmanship warranty.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • HQST 100W Polycrystalline Solar Panel

    Maximum Power at STC (Pmax): 100 W
    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.8V
    Optimum Operating Current (Imp): 5.62A
    Open Circuit Voltage: (Voc) 22.4V
    Short Circuit Current: (Isc) 5.92 A
    Maximum System Voltage: 600 VDC (UL)
    Junction box: waterproof, IP65 Rated
    Dimensions: 40.5 x 26.7 x 1.4 in.
    Weight: 16.5 lbs


    30A PWM Charge Controller (Positive Grounded)

    Nominal System Voltage: 12V/24V Auto recognition
    Max. PV Input Power: 120W (12V), 240W (24V)
    Max. Solar Input Voltage: 42V
    Dimensions:6.5x 4.1x1.9 In.

    20ft 12AWG MC4 Adaptor Cable (A pair)

    Rating Voltage: 600/1000V
    Temperature: -40°F to +185°F

    MC4 Branch Connectors MMF+FFM Pair

    Withstanding voltage: 1000V DC(TUV)
    600V(UL)Contact Resistance: 1m
    Temperature: -40°F to +194°F


    Mounting Z Brackets (Four sets)

    4 Z Shape Solar Panel Brackets
    8 Long Cap Bolts and 4 Short Bolts
    4 Spring Washers and 4 Washers
    4 Nuts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HQST-400-Watt-Polycrystalline-Solar-Starter-Kit-with-30-Amp-Controller
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Kit
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)