เผยแพร่สินค้าของคุณ
LSX250 Series Frameless Solar Panels
Lumos Solar

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
LSX is the revolutionary frameless solar module design that has bridged the gap between architecture and energy What is the LSX Module System? Our award-winning LSX Module System is composed of the LSX Frameless Solar Module and LSX Rail. The elegance of the design is that the system is not only faster and easier to install than conventional modules, but the results add additional value due to the superior aesthetics. Where can the LSX Module System be integrated? -Awnings -Canopies -Carports -Roof Mounted -Building Integrated PV (BIPV) & Custom Designs -SolarScapes Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPhotovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePhotovoltaic Collectors
  • OmniClass Number23-35 11 17 15
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Collectors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)