เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lane Controller with Reading Head
HUB Parking Technology

Lane Controller with Reading Head

Jupiter Lane Controller (JLC) is a compact control unit that provides fast access to a parking area. It is suitable for external mounting thanks to its IP rated enclosure, thus ideal for automated car parks with controlled access and garages.
When paired to its Reading Head which enables barcode ticket reading, proxy card scanning or Bluetooth connection, this module is typically used for contract parker lanes, nested areas, or door and pedestrian access control. JLC can also be linked to multiple types of long range readers to guarantee a speedy entrance to vehicles.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lane-controller-reading-head
  • Product familyJUPITER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entry stations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาใต้
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)