เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow

    Compact design minimizes required installation space
    Available with steel or nylon coated steel cable
    Large grounding jaw clamp for low resistant ground termination
    Standard Product

    สเปคสินค้า
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Product familyCable / Cord / Hose Reels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cord Reels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameCable reels
    • UNSPSC code26121635
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 17 11
    • OmniClass TitleElectrical Cable Reels