เผยแพร่สินค้าของคุณ
HBL2400 Hubbell Raceway

HBL2400 Hubbell Raceway

Innovative Box Design
  • Hubbell Handi-Screw® eliminates difficult to install long screws for easier installation.
  • Rounded corners eliminate sharp edges.
  • One seam construction provides “clean” look.
  • Box design allows standard wallplates to be mounted flush with virtually no perimeter profile exposed.
  • Full line of metal wallplates available.
  • Increased capacity, more than the HBL2000 Series Raceway.
  • Divided base allows for dual services within one raceway profile.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-2400
  • Product familyRaceway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Raceway
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes