เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-CU300A
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Receptacle Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.36
  • กว้าง (นิ้ว)2.33
  • ความลึก (นิ้ว)3.69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม