เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wireless Plug Load Control Products

Wireless Plug Load Control Products

Wireless communication takes complexity out of retrofit and difficult installations by eliminating low voltage wires running between lighting and receptacle control units. This gives installers flexibility to quickly deploy, add additional devices, and configure and re-configure the system as needed.
Hubbell’s WL series controls utilize Clear Connect™ communication and are compatible with other Clear Connect™ devices, such as Hubbell’s wireless occupancy sensors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-DR20
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Receptacle Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.28
  • กว้าง (นิ้ว)1.57
  • ความลึก (นิ้ว)1.07
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม