เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heavy Duty Wireless Control Unit

Heavy Duty Wireless Control Unit

Features
  • One circuit 20 amp relay to switch circuit for multiple load controls
  • Receives input from up to 10 wireless transmitters
  • Fail to "ON" if paired transmitter goes missing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-WLC301
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Receptacle Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.73
  • กว้าง (นิ้ว)3.4
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม