เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-CFBS1R4PFB
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)7.85
  • ความลึก (นิ้ว)7.85
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes