เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)6.32
  • ความลึก (นิ้ว)6.32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303