เผยแพร่สินค้าของคุณ
Digital Countdown Timer

Digital Countdown Timer

Timer Switches, Single Pole, 8.3A120/277V AC, 30 Minute Delay Time Out, White.
  • 30 minute timer
  • Alert to OFF function - red LED will flash during the final 30 seconds
  • Designed for use on 120 or 277V AC circuits
  • Manual override to OFF
  • Pre-set 5 button selection with permanent time markings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-DT5030W
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Switch Timers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.81
  • กว้าง (นิ้ว)1.75
  • ความลึก (นิ้ว)1.73
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม